• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU309EAT2XC3 - NTN

NU309EAT2XC3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25 mm
E - Diametro superiore rulli88,5 mm
F - Diametro inferiore rulli58,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,877 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico115 kN
C0 - Capacità carico statico98,5 kN
Cu - Carico limite a fatica12 kN
N lim - Velocità limite lub olio9100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI53 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola57 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI60 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE92 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image