• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU310EAT2X - NTN

NU310EAT2X

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno27 mm
E - Diametro superiore rulli97 mm
F - Diametro inferiore rulli65 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,3 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico130 kN
C0 - Capacità carico statico113 kN
Cu - Carico limite a fatica13,8 kN
N lim - Velocità limite lub olio8300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI59 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola63 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI67 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE101 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image