Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU312EAT2XC3 - NTN

NU312EAT2XC3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno31 mm
E - Diametro superiore rulli115 mm
F - Diametro inferiore rulli77 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI84,6 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso2,05 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico177 kN
C0 - Capacità carico statico157 kN
Cu - Carico limite a fatica19,1 kN
N lim - Velocità limite lub olio7000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI71 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI79 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE119 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola117 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image