Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
NU312EG15C3 - SNR
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
60 mm
D - Diametro Esterno
130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
31 mm
F - Diametro inferiore rulli
77 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI
0 mm
D1 - Diametro interno flangia AE
109,5 mm
s - Portata assiale massima
1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
2,1 mm
Classe di gioco radiale
C3
Peso
1,82 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
173 kN
C0 - Capacità carico statico
164 kN
Cu - Carico limite a fatica
20 kN
N ref - Velocità termica di riferimento
4900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
6500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
5,214 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
7,786 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,855 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,428 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)