Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 65 mm D - Diametro Esterno 140 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 33 mm E - Diametro superiore rulli 124,5 mm F - Diametro inferiore rulli 82,5 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 2,54 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 213 kN C0 - Capacità carico statico 191 kN Cu - Carico limite a fatica 23,1 kN N lim - Velocità limite lub olio 6500 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 4600 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 76 mm da max - diametro massimo spalla faccia piccola 81 mm db - Diametro minimo di passaggio AI 85 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 129 mm Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola 127 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2 mm
Industry Calcul Factors