• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU313EG1CM - NTN

NU313EG1CM

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
E - Diametro superiore rulli124,5 mm
F - Diametro inferiore rulli82,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCM
Peso2,371 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico181 kN
C0 - Capacità carico statico191 kN
Cu - Carico limite a fatica23,1 kN
N lim - Velocità limite lub olio5400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI76 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola81 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI85 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE129 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image