• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU322EG1 - NTN

NU322EG1

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno240 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno50 mm
E - Diametro superiore rulli211 mm
F - Diametro inferiore rulli143 mm
D1 - Diametro interno flangia AE198,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso11,1 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico450 kN
C0 - Capacità carico statico525 kN
N lim - Velocità limite lub olio3100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI123 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola140 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI145 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE227 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image