• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU324 - NTN

NU324

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno120 mm
D - Diametro Esterno260 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno55 mm
E - Diametro superiore rulli226 mm
F - Diametro inferiore rulli154 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso12,8 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico500 kN
C0 - Capacità carico statico510 kN
Cu - Carico limite a fatica51 kN
N lim - Velocità limite lub olio3200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI133 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola151 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI156 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE247 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image