• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU328EG1C3 - NTN

NU328EG1C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno140 mm
D - Diametro Esterno300 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno62 mm
E - Diametro superiore rulli264 mm
F - Diametro inferiore rulli180 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso21,3 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico665 kN
C0 - Capacità carico statico795 kN
N lim - Velocità limite lub olio2400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI156 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola176 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI182 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE284 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image