• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU330EG1 - NTN

NU330EG1

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno150 mm
D - Diametro Esterno320 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno65 mm
E - Diametro superiore rulli283 mm
F - Diametro inferiore rulli193 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso28,4 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico760 kN
C0 - Capacità carico statico920 kN
Cu - Carico limite a fatica86,8 kN
N lim - Velocità limite lub olio2300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI166 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola190 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI195 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE304 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image