• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU344C3 - NTN

NU344C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno220 mm
D - Diametro Esterno460 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno88 mm
E - Diametro superiore rulli396 mm
F - Diametro inferiore rulli284 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso73,4 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1320 kN
C0 - Capacità carico statico1570 kN
Cu - Carico limite a fatica133 kN
N lim - Velocità limite lub olio1600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI240 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola279 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI287 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE440 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo4 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image