• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU405 - NTN

NU405

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21 mm
E - Diametro superiore rulli62,8 mm
F - Diametro inferiore rulli38,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,55 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico51,5 kN
C0 - Capacità carico statico40 kN
Cu - Carico limite a fatica4,85 kN
N lim - Velocità limite lub olio10000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso8500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI33 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola38 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI41 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE72 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image