Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU406 - NTN

NU406

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
E - Diametro superiore rulli73 mm
F - Diametro inferiore rulli45 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,751 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico69,5 kN
C0 - Capacità carico statico55 kN
Cu - Carico limite a fatica6,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio8500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI38 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola44 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI47 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE82 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image