• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU414C3 - NTN

NU414C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno42 mm
E - Diametro superiore rulli152 mm
F - Diametro inferiore rulli100 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso5,24 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico253 kN
C0 - Capacità carico statico236 kN
Cu - Carico limite a fatica26,8 kN
N lim - Velocità limite lub olio4000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI83 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola99 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI102 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE167 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image