Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN D - Diametro Esterno 100 mm d1 - Diametro perno 36 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 43 mm F - Diametro inferiore rulli 48,5 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 46 mm B1 - Lunghezza totale perno 120 mm B2 - Lunghezza perno 74 mm G - Designazione filettatura perno M36X1.5 G1 - Lunghezza filettatura perno 38 mm C1 - Distanza tra rullo e rondella 1,5 mm m - Designazione foro di lubrificazione filettato Rc 1/8 e - Diametro ingresso rullo o rondella 53 mm h - Foro esagonale 14 mm R - Raggio della rotella 500 mm Coppia di serraggio max 630 N-m Cuscinetto con/senza gabbia Sans Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 3,08 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 119 kN C0r - Capacità carico statico 167 kN Capacità di carico della rotella (sferica) 13 kN N lim - Velocità limite lub grasso 2000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C