Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| D - Diametro Esterno | 52 mm |
| d1 - Diametro perno | 20 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 24 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 30 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 25,5 mm |
| B1 - Lunghezza totale perno | 66 mm |
| B2 - Lunghezza perno | 40,5 mm |
| G - Designazione filettatura perno | M20X1.5 |
| G1 - Lunghezza filettatura perno | 21 mm |
| B3 - Distanza tra rondella e foro di lubrif. Radiale | 9 mm |
| C1 - Distanza tra rullo e rondella | 0,8 mm |
| n - Diametro foro di lubrificazione assiale | 8 mm |
| a - Diametro foro di lubrificazione radiale | 4 mm |
| e - Diametro ingresso rullo o rondella | 31 mm |
| h - Foro esagonale | 8 mm |
| R - Raggio della rotella | 500 mm |
| Coppia di serraggio max | 98 N-m |
| Cuscinetto con/senza gabbia | Sans |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,45 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 42,5 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 57,5 kN |
| Capacità di carico della rotella (sferica) | 5,55 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 3300 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |