Seguicamma su albero

NUKR62X/3AS - NTN

NUKR62X/3AS

Cuscinetto a rullini, perno folle, a pieno riempimento di rulli, intaglio cacciavite, foro di lubrificazione, schermi laterali, anello esterno cilindrico

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno62 mm
d1 - Diametro perno24 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno29 mm
F - Diametro inferiore rulli35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno30,5 mm
B1 - Lunghezza totale perno80 mm
B2 - Lunghezza perno49,5 mm
G - Designazione filettatura pernoM24X1.5
G1 - Lunghezza filettatura perno25 mm
B3 - Distanza tra rondella e foro di lubrif. Radiale11 mm
C1 - Distanza tra rullo e rondella0,8 mm
n - Diametro foro di lubrificazione assiale8 mm
a - Diametro foro di lubrificazione radiale4 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella38 mm
Coppia di serraggio max178 N-m
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,795 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico56,5 kN
C0r - Capacità carico statico72,5 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)34,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C