• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP1009G1U - NTN

NUP1009G1U

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno75 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
E - Diametro superiore rulli67,5 mm
F - Diametro inferiore rulli52,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI55,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,28 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico34,5 kN
C0 - Capacità carico statico34 kN
Cu - Carico limite a fatica4,15 kN
N lim - Velocità limite lub olio12000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso9900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI50 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI56 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE70 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image