• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP205EG15C3 - SNR

NUP205EG15C3
Nuovo

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15 mm
F - Diametro inferiore rulli31,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI34,8 mm
D1 - Diametro interno flangia AE43,5 mm
s - Portata assiale massima0 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato0 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,144 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico33,4 kN
C0 - Capacità carico statico28,4 kN
Cu - Carico limite a fatica3,45 kN
N ref - Velocità termica di riferimento12000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite17000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,25 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,75 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,008 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,504 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,404 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI30 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI37 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE47 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image