• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP205ET2XU - NTN

NUP205ET2XU

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15 mm
E - Diametro superiore rulli46,5 mm
F - Diametro inferiore rulli31,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI34,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,137 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico29,3 kN
C0 - Capacità carico statico27,7 kN
Cu - Carico limite a fatica3,4 kN
N lim - Velocità limite lub olio15000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI30 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI37 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE47 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image