• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP206ET2XC3U - NTN

NUP206ET2XC3U

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
E - Diametro superiore rulli55,5 mm
F - Diametro inferiore rulli37,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI41,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,222 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico39 kN
C0 - Capacità carico statico37,5 kN
Cu - Carico limite a fatica4,55 kN
N lim - Velocità limite lub olio13000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI35 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI44 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE57 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image