• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP208C3U - NTN

NUP208C3U

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
E - Diametro superiore rulli70 mm
F - Diametro inferiore rulli50 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI54,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,396 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico48,5 kN
C0 - Capacità carico statico43 kN
Cu - Carico limite a fatica5,2 kN
N lim - Velocità limite lub olio11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso9400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI46,5 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI56 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE73,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image