Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP209ET2XC3U - NTN

NUP209ET2XC3U

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno85 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19 mm
E - Diametro superiore rulli76,5 mm
F - Diametro inferiore rulli54,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI58,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,474 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico63 kN
C0 - Capacità carico statico66,5 kN
Cu - Carico limite a fatica8,1 kN
N lim - Velocità limite lub olio9000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI51,5 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI61 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE78,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image