• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP210EG15C3 - SNR

NUP210EG15C3
Nuovo

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20 mm
F - Diametro inferiore rulli59,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI64,2 mm
D1 - Diametro interno flangia AE78 mm
s - Portata assiale massima0 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato0 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,521 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico73,8 kN
C0 - Capacità carico statico71,9 kN
Cu - Carico limite a fatica8,8 kN
N ref - Velocità termica di riferimento6600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite9200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,752 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,248 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,253 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,127 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,422 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI56,5 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI67 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE83,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image