• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP210EG15J30 - SNR

NUP210EG15J30

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20 mm
E - Diametro superiore rulli81,5 mm
F - Diametro inferiore rulli59,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI64 mm
D1 - Diametro interno flangia AE78,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,517 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico67,8 kN
C0 - Capacità carico statico74,5 kN
Cu - Carico limite a fatica9,1 kN
N ref - Velocità termica di riferimento6600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite9200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,752 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,248 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,253 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,127 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,422 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI56,5 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI67 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE83,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image