• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP211EG15 - SNR

NUP211EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21 mm
F - Diametro inferiore rulli66 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI70,5 mm
D1 - Diametro interno flangia AE85,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,68 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico96,4 kN
C0 - Capacità carico statico98,7 kN
Cu - Carico limite a fatica12 kN
N ref - Velocità termica di riferimento5800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite8300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,192 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,808 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,346 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,173 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,423 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI63 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI73 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE92 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image