Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
55 mm
D - Diametro Esterno
100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
21 mm
F - Diametro inferiore rulli
66 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI
70,5 mm
D1 - Diametro interno flangia AE
85,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
1,1 mm
Classe di gioco radiale
C3
Peso
0,68 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
96,4 kN
C0 - Capacità carico statico
98,7 kN
Cu - Carico limite a fatica
12 kN
N ref - Velocità termica di riferimento
5800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
8300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
7,192 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
9,808 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
6,346 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
3,173 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)