Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
NUP212EG15 - SNR
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
60 mm
D - Diametro Esterno
110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
22 mm
F - Diametro inferiore rulli
72 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI
77,7 mm
D1 - Diametro interno flangia AE
95,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,83 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
108 kN
C0 - Capacità carico statico
106 kN
Cu - Carico limite a fatica
12,9 kN
N ref - Velocità termica di riferimento
5400 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
7500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
6,698 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
9,302 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
5,98 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,99 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)