Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 25 mm D - Diametro Esterno 52 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 18 mm E - Diametro superiore rulli 46,5 mm F - Diametro inferiore rulli 31,5 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,186 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 41,5 kN C0 - Capacità carico statico 34,5 kN Cu - Carico limite a fatica 4,25 kN N lim - Velocità limite lub olio 15600 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 11000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 29 mm da max - diametro massimo spalla faccia piccola 31 mm db - Diametro minimo di passaggio AI 34 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 47 mm Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola 47,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 0,6 mm
Industry Calcul Factors