Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP2205EAT2XU - NTN

NUP2205EAT2XU

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
E - Diametro superiore rulli46,5 mm
F - Diametro inferiore rulli31,5 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,186 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico41,5 kN
C0 - Capacità carico statico34,5 kN
Cu - Carico limite a fatica4,25 kN
N lim - Velocità limite lub olio15600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI29 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola31 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI34 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE47 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola47,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image