Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 45 mm D - Diametro Esterno 85 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 23 mm E - Diametro superiore rulli 76,5 mm F - Diametro inferiore rulli 54,5 mm d1 - Diametro esterno flangia AI 58,9 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,6 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 90 kN C0 - Capacità carico statico 84,5 kN Cu - Carico limite a fatica 10,3 kN N lim - Velocità limite lub olio 9600 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 6800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 51,5 mm dc min - Diametro minimo di passaggio AI 51,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 78,5 mm Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola 0 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1 mm
Industry Calcul Factors