• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP2209EG15C3 - SNR

NUP2209EG15C3

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno85 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
F - Diametro inferiore rulli54,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI59 mm
D1 - Diametro interno flangia AE73 mm
s - Portata assiale massima0 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato0 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,56 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico85 kN
C0 - Capacità carico statico84,6 kN
Cu - Carico limite a fatica10,3 kN
N ref - Velocità termica di riferimento5800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite9900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,24 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,76 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,787 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,894 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,416 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI51,5 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI61 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE78,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image