• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP2210C3U - NTN

NUP2210C3U

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
E - Diametro superiore rulli80,4 mm
F - Diametro inferiore rulli60,4 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI64,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,62 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico71 kN
C0 - Capacità carico statico73,5 kN
Cu - Carico limite a fatica9 kN
N lim - Velocità limite lub olio8100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI56,5 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI67 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE83,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image