• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP2212EG15C3 - SNR

NUP2212EG15C3

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno28 mm
F - Diametro inferiore rulli72 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI77,7 mm
D1 - Diametro interno flangia AE95,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,1 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico145 kN
C0 - Capacità carico statico155 kN
Cu - Carico limite a fatica18,9 kN
N ref - Velocità termica di riferimento4400 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite7500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,698 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,302 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,98 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,99 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,419 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI68 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI80 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE102 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image