Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
NUP2213EG15 - SNR
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
65 mm
D - Diametro Esterno
120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
31 mm
F - Diametro inferiore rulli
78,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI
84,6 mm
D1 - Diametro interno flangia AE
104 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
1,4 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
169 kN
C0 - Capacità carico statico
184 kN
Cu - Carico limite a fatica
22,5 kN
N ref - Velocità termica di riferimento
4200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
6900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
6,717 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
9,283 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
6,073 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
3,037 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)