• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP2213EG15C3 - SNR

NUP2213EG15C3

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno31 mm
F - Diametro inferiore rulli78,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI84,6 mm
D1 - Diametro interno flangia AE104 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,4 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico169 kN
C0 - Capacità carico statico184 kN
Cu - Carico limite a fatica22,5 kN
N ref - Velocità termica di riferimento4200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite6900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,717 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,283 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,073 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,037 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,42 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI73 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI87 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE112 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image