• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP2305ET2XU - NTN

NUP2305ET2XU

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno24 mm
E - Diametro superiore rulli54 mm
F - Diametro inferiore rulli34 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI38 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,366 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico57 kN
C0 - Capacità carico statico56 kN
Cu - Carico limite a fatica6,8 kN
N lim - Velocità limite lub olio11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso9700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI31,5 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI40 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE55,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image