• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP304EAT2XU - NTN

NUP304EAT2XU

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15 mm
E - Diametro superiore rulli45,5 mm
F - Diametro inferiore rulli27,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI31,1 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,176 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico37,5 kN
C0 - Capacità carico statico26,9 kN
Cu - Carico limite a fatica3,25 kN
N lim - Velocità limite lub olio18000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI24 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola0 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI0 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI26,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE45,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola0 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image