Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP308EG15 - SNR

NUP308EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
F - Diametro inferiore rulli52 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI57,6 mm
D1 - Diametro interno flangia AE75,4 mm
s - Portata assiale massima0 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato0 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,69 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico91,9 kN
C0 - Capacità carico statico80,4 kN
Cu - Carico limite a fatica9,8 kN
N ref - Velocità termica di riferimento6900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite9500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,727 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,273 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,502 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,251 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,394 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI48 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI60 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE82 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image