Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 50 mm D - Diametro Esterno 110 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 27 mm F - Diametro inferiore rulli 65 mm d1 - Diametro esterno flangia AI 71,2 mm D1 - Diametro interno flangia AE 92 mm s - Portata assiale massima 0 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 0 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Classe di gioco radiale CN Peso 1,22 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 126 kN C0 - Capacità carico statico 116 kN Cu - Carico limite a fatica 14,2 kN N ref - Velocità termica di riferimento 5800 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 7700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 5,216 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 7,784 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,865 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,433 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,401 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 59 mm dc min - Diametro minimo di passaggio AI 73 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 101 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2 mm
Industry Calcul Factors