Nuovo
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 50 mm |
| D - Diametro Esterno | 110 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 27 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 65 mm |
| d1 - Diametro esterno flangia AI | 71,2 mm |
| D1 - Diametro interno flangia AE | 92 mm |
| s - Portata assiale massima | 0 mm |
| rNs - Raggio minimo del Raccordo | 0 mm |
| D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato | 0 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
| Classe di gioco radiale | C3 |
| Peso | 1,22 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 126 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 116 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 14,2 kN |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 5800 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 7700 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 5,216 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 7,784 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 4,865 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,433 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,401 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 59 mm |
| dc min - Diametro minimo di passaggio AI | 73 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 101 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 2 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 2 mm |
Industry Calcul Factors
