• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP311EG15C3 - SNR

NUP311EG15C3

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno29 mm
F - Diametro inferiore rulli70,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI77,4 mm
D1 - Diametro interno flangia AE101 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,53 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico156 kN
C0 - Capacità carico statico146 kN
Cu - Carico limite a fatica17,8 kN
N ref - Velocità termica di riferimento5200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite7100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,178 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,822 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,713 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,357 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,398 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI64 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI80 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE111 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image