Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP311EG1C3U - NTN

NUP311EG1C3U

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno29 mm
E - Diametro superiore rulli106,5 mm
F - Diametro inferiore rulli70,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI77,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,65 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico137 kN
C0 - Capacità carico statico143 kN
Cu - Carico limite a fatica17,4 kN
N lim - Velocità limite lub olio6300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI64 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI80 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE111 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image