• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP312EG15 - SNR

NUP312EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno31 mm
F - Diametro inferiore rulli77 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI84,3 mm
D1 - Diametro interno flangia AE109,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,9 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico173 kN
C0 - Capacità carico statico164 kN
Cu - Carico limite a fatica20 kN
N ref - Velocità termica di riferimento4900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite6500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,214 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,786 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,855 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,428 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,401 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI71 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI86 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE119 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image