• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP315ET2XU - NTN

NUP315ET2XU

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno160 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno37 mm
E - Diametro superiore rulli143 mm
F - Diametro inferiore rulli95 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI104,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso3,4 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico240 kN
C0 - Capacità carico statico263 kN
Cu - Carico limite a fatica30,6 kN
N lim - Velocità limite lub olio4700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI86 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI106 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE149 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image