Cuscinetto a rullini, rotella, a pieno riempimento di rulli, con anello interno, schermi laterali, anello esterno sferico
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 40 mm |
| D - Diametro Esterno | 90 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 30 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 47,5 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 32 mm |
| e - Diametro ingresso rullo o rondella | 51 mm |
| R - Raggio della rotella | 500 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
| Cuscinetto con/senza gabbia | Sans |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 1,13 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 96,5 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 150 kN |
| Capacità di carico della rotella (sferica) | 11,4 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 2100 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |