OBK50.008 - SNR
Kit de cuffia lato ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Weight | 0,315 kg |
| Height (Driveshaft) | 1275 mm |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Fitting position | Roue |
| Diametro interno 1 | 245 mm |
| Diametro interno 2 | 78 mm |
Automotive Compatibility
BMW5 Series5 Series09/2012 => 01/2017--BMW7706/2012 => 04/2015--BMWSERIE 5SERIE 5 108/2010 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 208/2010 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 6SERIE 6 III => --BMWSERIE 7SERIE 7 V => --