Riferimento OJK51.001
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 162 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Diametro guarnizione lato ruota | 87 mm |
| Lunghezza 1 | 100 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 70 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 30 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 37 |
| Versione | 8 balls |
| Filettatura o taratura | M29x1,5 |
| Weight | 2,901 kg |