Riferimento OJK55.001
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Length 2 (Driveshaft) | 154 mm |
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 36 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 57 mm |
| Lunghezza 1 | 91 mm |
| Versione | 8 balls |
| Weight | 2,756 kg |
OE Equivalents
Renault, Dacia391019117RRenault8200725516Renault8200725517Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN => 06/2014--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 06/2014--RenaultLOGANLOGAN05/2013 => 06/2014--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 06/2014--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 06/2014--RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 12/2013--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY09/2012 => 06/2014--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 06/2014--RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 06/2014--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => 06/2014--SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--