Riferimento OJK55.005
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 152 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 57 mm |
| Lunghezza 1 | 91 mm |
| Diametro guarnizione lato ruota | 87 mm |
| Versione | 8 balls |
| Weight | 2,582 kg |